Информация за жизнения цикъл на продукта

Планирана е подмяна на продукта. Не го използвайте за нови проекти. Моля, изберете модерната алтернатива на този продукт.

12/2028 - Продуктът се извежда от употреба.

12/2029 - Продуктът е спрян от производство. Алтернативен продукт.

12/2031 - Продуктът е спрян от производство.

Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Паралелен хващач

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Паралелен хващач HGPP-10-A-G1

525659

GTIN 4052568161828

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ход на една челюст
2 mm
Разпознаване на позиция
за Hall-сензор - за индуктивни сензорни елементи
Задържане на силата на захващане
при отваряне