Вакуум-генератор VN-10-H-T4-PQ2-VQ3-RQ3
526147
GTIN 4052568083694
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал
0.95 mm
Макс. вакуум
89 %
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата
25 l/min