Линейно задвижване DGPL-25-400-PPV-A-B-KF
526650
GTIN 4052568162399
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
400 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо - Демпфер, постоянна характеристична крива
Разпознаване на позиция
за датчик