Филтър-регулатор LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4
5271798
GTIN 4052568422509
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1660 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 16 bar
Финост на филтрация
5 µm