Филтър-регулатор MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS

529144

GTIN 4052568084820

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1500 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.3 bar - 7 bar
Финост на филтрация
5 µm