Филтър-регулатор MS4-LFR-1/8-D6-ERM-AS
529164
GTIN 4052568084912
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/8
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1000 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.3 bar - 7 bar
Финост на филтрация
40 µm