Филтър с активен въглен MS4-LFX-1/4-R
529467
GTIN 4052568085193
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха
360 l/min
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Работно налягане
0 bar - 14 bar
Конструктивна структура
Филтър с активен въглен