Филтър MS6-LF-1/2-ERV-Z
529618
GTIN 4052568164072
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/2
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
4100 l/min
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Работно налягане
2 bar - 12 bar
Финост на филтрация
40 µm