Филтър MS6-LF-3/8-CRM
529639
GTIN 4052568085391
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G3/8
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
3000 l/min
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Работно налягане
0 bar - 20 bar
Финост на филтрация
5 µm