Филтър MS6-LF-3/8-ERV

529649

GTIN 4052568164119

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G3/8
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
3800 l/min
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Работно налягане
2 bar - 12 bar
Финост на филтрация
40 µm