Филтър с активен въглен MS6-LFX-1/2-R-Z
529680
GTIN 4052568164232
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/2
Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха
900 l/min
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Работно налягане
0 bar - 20 bar
Конструктивна структура
Филтър с активен въглен