Разпределител с бутон VHEF-PTC-B32-G18

5299707

GTIN 4052568422639

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 бистабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
750 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Работно налягане
3.5 bar - 10 bar
Монтажна ширина
20 mm