Разпределител с лост с чупещо рамо VHEF-V-B52-G18
5300033
GTIN 4052568422868
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 б истабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
750 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Монтажна ширина
20 mm