Филтър комб. LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A
532878
GTIN 4052568166144
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Размер
Midi
Финост на филтрация
0.01 µm
Работно налягане
1.5 bar - 12 bar
Кондензотделител
напълно автоматичен
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C