Информация за жизнения цикъл на продукта

Продуктът е планиран за подмяна.

04/2026 - Продуктът постепенно се изважда от портфолиото. Не го използвайте за нови проекти. Моля, изберете модерната алтернатива на този продукт.

11/2028 - Продуктът е спрян от производство. Алтернативен продукт.

12/2028 - Продуктът е спрян от производство.

Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Подготовка на сгъстен въздух

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Филтър комб. LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A

532881

GTIN 4052568166175

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Размер
Maxi
Финост на филтрация
0.01 µm
Работно налягане
1.5 bar - 12 bar
Кондензотделител
напълно автоматичен
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C