Свързващ кабел VMPA-KMS2-24-5-PUR

533502

GTIN 4052568167486

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Дължина на кабела
5 m
Структура на кабела
25 x 0,25 mm²
Характеристики на проводника
подходящ за тоководеща верига
Клас защита
IP65 - съгласно IEC 60529