Електромагнитен разпределител VSVA-B-T32U-AZH-A1-1R2L

534523

GTIN 4052568168179

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
900 l/min
Пневматична работна връзка
Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1
Начин на задействане
електрически