Електромагнитен разпределител VSVA-B-P53E-ZH-A1-1R2L

534530

GTIN 4052568168247

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 с вентилация
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1000 l/min
Пневматична работна връзка
Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1
Начин на задействане
електрически