Електромагнитен разпределител VSVA-B-M52-AZH-A1-1R5L
534545
GTIN 4052568168384
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1100 l/min
Пневматична работна връзка
Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1
Начин на задействане
електрически