Електромагнитен разпределител VSVA-B-P53C-ZH-A1-1R5L
534549
GTIN 4052568168414
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 затворен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1000 l/min
Пневматична работна връз ка
Присъединителна плоча размер 26 mm съгласно ISO 15407-1
Начин на задействане
електрически