Електромагнитен разпределител VSVA-B-B52-H-A2-1R2L

534776

GTIN 4052568168513

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 бистабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
550 l/min
Пневматична работна връзка
Присъединителна плоча размер 18 mm съгласно ISO 15407-1 - Присъединителна плоча размер 02 съгласно VDMA 24563
Начин на задействане
електрически