Електромагнитен разпределител VSVA-B-P53U-ZH-A2-1R2L

534790

GTIN 4052568168650

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 напълнен с въздух
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
450 l/min
Пневматична работна връзка
Присъединителна плоча размер 18 mm съгласно ISO 15407-1 - Присъединителна плоча размер 02 съгласно VDMA 24563
Начин на задействане
електрически