Линеен/въртящ обтегач CLR-32-10-L-P-A-B-K11-R8
535488
GTIN 4052568169046
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила на затягане при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
362 N
Ход на затягане
10 mm
Ъгъл на завъртане
90 deg +/- 2 deg