Линеен/въртящ обтегач CLR-40-10-G-P-A-K11-R8
535495
GTIN 4052568169084
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила на затягане при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
633 N
Ход на затягане
10 mm