Линеен/въртящ обтегач CLR-50-20-R-P-A-K11-R8
535499
GTIN 4052568015916
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
50 mm
Теоретична сила на затягане при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
990 N
Ход на затягане
20 mm
Ъгъл на завъртане
90 deg +/- 2 deg