Филтър-регулатор MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS
535722
GTIN 4052568169367
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1500 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 12 bar
Финост на филтрация
40 µm