Компактен цилиндър ADN-16-5-A-P-A
536219
GTIN 4052568087265
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
121 N
Ход
5 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни