Компактен цилиндър ADN-20-60-I-P-A

536362

GTIN 4052568087869

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
188 N
Ход
60 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни