Компактен цилиндър ADN-80-15-I-P-A

536364

GTIN 4052568171551

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
3016 N
Ход
15 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни