Компактен цилиндър ADN-100-20-A-P-A
536376
GTIN 4052568171650
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
4712 N
Ход
20 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни