Компактен цилиндър ADN-100-40-A-P-A

536379

GTIN 4052568171681

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
4712 N
Ход
40 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни