Микрофилтър MS4-LFM-1/4-ARM-DA

536822

GTIN 4052568171988

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Работно налягане
0 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Финост на филтрация
0.01 µm