Прецизен регулатор на налягане MS6-LRP-1/4-D5-A8

538008

GTIN 4052568015985

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1400 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.1 bar - 4 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.02 bar