Хващач с три челюсти HGDT-40-A
540865
GTIN 4052568179397
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
206 N
Ход на една челюст
6 mm
Разпознаване на позиция
за датчик