Разпределител за плавно покачване на налягането MS12-DL-G
541497
GTIN 4052568179694
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Батериен модул
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
25000 l/min - 42000 l/min
Работно налягане
2 bar - 20 bar
Начин на задействане
пневматичен