Пропорционален регулатор на налягане VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N
542233
GTIN 4052568180065
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане
Пневматична връзка 1
G1/8
Диапазон на регулиране на наля гането
0.02 bar - 2 bar
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
380 l/min