Пневмоподготвяща група - комплект MSB4-1/4:C3J1F3M1-WP

542295

GTIN 4052568180393

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
950 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
1 bar - 12 bar
Финост на филтрация
40 µm