Шлаух PEN-16X2,5-NT

543251

GTIN 4052568050856

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
16 mm
Вътрешен Ø
10.8 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 60 °C