Мембранен изсушител MS6-LDM1-1/4-P20
543640
GTIN 4052568182113
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
200 l/min
Работно налягане
3 bar - 12.5 bar
Температура на околната среда
2 °C - 50 °C
Намаляване на точката на оросяване под налягане
20 K