Мембранен изсушител LDM1-3/4-D-MAXI-600
543671
GTIN 4052568182212
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G3/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
600 l/min
Работно налягане
3 bar - 12.5 bar
Намаляване на точката на оросяване под налягане
20 K