Мини шейна DGSL-4-20-P1A
543914
GTIN 4052568182595
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
17 N
Ход
20 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни с фиксиран упор
Разпознаване на позиция
за датчик