Мини шейна DGSL-6-40-P1A
543924
GTIN 4052568182694
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
30 N
Ход
40 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни с фиксиран упор
Разпознаване на позиция
за датчик