Мини шейна DGSL-20-80-P1A
544019
GTIN 4052568183622
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
80 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни с фиксиран упор
Разпознаване на позиция
за датчик