Мини шейна DGSL-20-30-Y3A
544023
GTIN 4052568183660
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
30 mm
Демпфериране
Демпфер прогресивен от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик