Мини шейна DGSL-25-100-P1A
544045
GTIN 4052568183882
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
100 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни с фиксиран упор
Разпознаване на позиция
за датчик