Мини шейна DGSL-25-100-Y3A
544052
GTIN 4052568183950
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
100 mm
Демпфериране
Демпфер прогресивен от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик