Електромагнитен разпределител VZWM-L-M22C-G1-F4

546150

GTIN 4052568184445

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Конструктивна структура
Мембранен вентил - сервоуправление
Функция на разпределител
2/2 затворен моностабилен
Присъединяване арматура
G1
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
11700 l/min