Шлаух PAN-8X1,25-NT
546286
GTIN 4052568051297
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
8 mm
Вътрешен Ø
5.9 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 15 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 80 °C