Основен разпределител LR-D-7-DI-MAXI
546513
GTIN 4052568353735
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
32478.81 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 7 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.4 bar