Основен разпределител VSVA-B-T32C-A-A2-P1
546732
GTIN 4052568184995
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2х3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
400 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча размер 18 mm съгласно ISO 15407-1
Начин на задействане
електрически